Защитная крышка EuropacPRO для крепления к боковой стенке винтами
Hover to magnify image or click to enlarge
Защитная крышка EuropacPRO для крепления к боковой стенке винтами
Защитная крышка используется для электромагнитного экранирования или в качестве механической защиты. Ее можно прикрутить к боковой стенке.
Details
Resources
Features
- Для разного позиционирования горизонтальных рельсов, например при использовании печатной платы специального формата
- Степень перфорации 58 %
- Возможно использование в комбинации со всеми типами горизонтальных рельсов
Specifications
| Material | Алюминий |
| Product Type | Cover Plate |
| Product Family | EuropacPRO |
| Finish | Passivated |
| Type | С перфорацией |
| Works With | Блочный каркас |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.