Защитная крышка EuropacPRO для крепления винтами на боковую стенку
Hover to magnify image or click to enlarge
Защитная крышка EuropacPRO для крепления винтами на боковую стенку
Защитная крышка используется для электромагнитного экранирования или в качестве механической защиты.
Details
Resources
Features
- Степень перфорации 58 %
Specifications
| Rack Width | 84HP |
| Material | Алюминий |
| Product Type | Cover Plate |
| Product Family | EuropacPRO |
| Finish | Passivated |
| Type | С перфорацией |
| Works With | Блочный каркас |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.