EuropacPRO Adapter for Rear Fixing, DL3 Standard
Hover to magnify image or click to enlarge
EuropacPRO Adapter for Rear Fixing, DL3 Standard
Адаптер для заднего крепления блочного каркаса в соответствии со стандартом DL3 в шкафу. Он обеспечивает вибростойкость до 25 g.
Details
Resources
Features
- Гарантированная вибростойкость до 25 g согласно IEC 61587 DL3
- Адаптеры для других моделей шкафа доступны по запросу
- Монтаж на заднюю стенку упрочненного блочного каркаса и шкафа Varistar
Specifications
| Product Type | Adapter |
| Product Family | EuropacPRO |
| Works With | Блочный каркас |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.