EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, возможно дооснащение экранированием, SNCF
Hover to magnify image or click to enlarge
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, возможно дооснащение экранированием, SNCF
Блочный каркас для применения в железнодорожных системах, соответствует стандарту SNCF, неэкранированный вариант.
Details
Resources
Features
- В применении у SNCF, EuropacPRO-fer, испытан по нормам NF F 61-005 и NF F 60-002
- 19-дюймовый кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован) и особенно подходит для работы с высокими механическими нагрузками (вибростойкий)
- Боковая направляющая в соответствии со стандартом NFF облегчает установку блочного каркаса в шкаф или стойку. Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Алюминиевая конструкция
- Горизонтальный рельс типа H "heavy
Specifications
| Static Load | 15kg |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Complies With | IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
| EMC Shielding | Нет |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Test Report
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.