EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, направляющая рейка, возможно дооснащение экранированием
Hover to magnify image or click to enlarge
EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, направляющая рейка, возможно дооснащение экранированием
Неэкранированный блочный каркас для установки разъема DIN EN 60603-2, блочный каркас можно установить на скользящих направляющих рельсах для поддержки блочного каркаса внутри шкафа.
Details
Resources
Features
- Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий»), 19-дюймовый кронштейн с выемкой для сборки направляющих
- Макс. вес устанавливаемого оборудования до 11 кг
- Блочный каркас может использоваться совместно с направляющими рейками
- Горизонтальные рейки, установка сзади, для монтажа разъема (IEC 60603-2 / DIN 41612)
- Резьбовая вставка, предварительно установленная
Specifications
| Static Load | 11kg |
| EMC Shielding | Нет |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.