Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane Hover to magnify image or click to enlarge

Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, направляющая рейка, возможно дооснащение экранированием

Неэкранированный блочный каркас для объединительной платы, блочный каркас можно установить на направляющих рейках для закрепления блочного каркаса внутри шкафа.

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications

Material Алюминий
Finish Anodized; Passivated
EMC Shielding Нет
Product Type Subrack/Chassis
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.