Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, возможно дооснащение экранированием
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, возможно дооснащение экранированием
Неэкранированный блочный каркас для монтажа объединительной платы.
Details
Resources
Features
- Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий»), передний 19-дюймовый кронштейн входит в комплект поставки, 19-дюймовый кронштейн с регулируемой глубиной заказывается отдельно
- Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
- Алюминиевая конструкция
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Горизонтальная рейка типа «light»
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
Specifications
| Finish | Anodized; Passivated |
| EMC Shielding | Нет |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.