Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, Светильник, Без экранирования
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, Светильник, Без экранирования
Блочный каркас без ЭМС-экранирования, для монтажа на объединительной плате, легкий вариант.
Details
Resources
Features
- Блочный каркас с боковой панелью типа L («облегченная») со встроенными 19-дюймовыми опорными кронштейнами
- Горизонтальная рейка типа «light»
- Алюминиевая конструкция
- Задние горизонтальные рейки для монтажа объединительной платы с изоляционной полоской
- Макс. вес устанавливаемого оборудования до 7,5 кг
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| EMC Shielding | Нет |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.