19-дюймовый кронштейн EuropacPRO для прокладки из нержавеющей стали, тип F
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовый кронштейн EuropacPRO для прокладки из нержавеющей стали, тип F
Комплекты 19-дюймовых кронштейнов подходят для боковой панели типа F. Подходят для ЭМС-прокладок из нержавеющей стали и с отверстиями под ручку или без них.
Details
Resources
Features
- 19" кронштейн привинчивается к горизонтальной рейке на боковой стенке
- Для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized |
| Product Type | Bracket |
| Product Family | EuropacPRO |
| Works With | Блочный каркас |
| Type | Тип F |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.