Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Calmark Card Lok LE260 Hover to magnify image or click to enlarge

LE260 Рычаг извлечения для зажима для печатных плат

Catalog#: LE260-4.80TM2-2

Серия LE260 оснащена безинструментальной рычажной конструкцией, которая идеально подходит для обслуживания в полевых условиях, а также встроенным устройством для извлечения, обеспечивающим механическое преимущество 4:1. Поставляется предварительно откалиброванной с учетом усилия зажима по запросу.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Read more Read less
  • DFARS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Resources CAD

CAD Generation

*Data subject to change without notice
Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.