L225 приводимый в действие рычаг для зажима для печатных плат
Hover to magnify image or click to enlarge
L225 приводимый в действие рычаг для зажима для печатных плат
Catalog#: L225-4.80
Серия L225 оснащена безинструментальной рычажной конструкцией, которая идеально подходит для обслуживания в полевых условиях, и может поставляться предварительно откалиброванной с учетом усилия зажима по запросу.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
CAD
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- 3-сегментная, безваловая конструкция
- Разнообразные варианты крепления
- Только с черным анодированным покрытием
- Длина 97 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Вес 1,65 г/см (0,150 унций/дюйм)
- Профиль 5,72 мм (0,225 дюймов) x 6,86 мм (0,270 дюймов)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Мин. расширение 8,26 мм (0,325 дюймов)
- Рычажный механизм приведен в действие
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
*Data subject to change without notice
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.