Hover to magnify image or click to enlarge
      
        Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design
Features
- Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring
 - High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
 - Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
 - Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
 - Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
 - iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
 - Toolless Hot-Swap Controller
 - Input voltage 230 VAC, 1-phase
 - C13, C19 outlets
 
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Firmware
Руководство по установке / Инструкция
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock | 
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
 - nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.