Корпус RatiopacPRO AIR в сборе, настольный, экранированный, с передней накладкой, 3/4 U, 63 HP, 315 мм
Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO с ЭМС-экранированием обеспечивает защиту электронных компонентов 19-дюймовых узлов. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Для этого варианта исполнения корпуса предусмотрены расширенные возможности охлаждения и элегантный дизайн для настольного применения.
Features
- Настольный корпус с предварительно настроенной конфигурацией в соответствии с IEC 60297-3-101, для европлат и объединительной платы с изоляционной полоской
- с экранированием
- Корпус с передней накладкой, скрытый крепеж
- Корпус с вентиляционными отверстиями (2 x 1/2 U)
- Симметричная конструкция, идентичные передняя и задняя части
- Вентиляция с ячеистой решеткой в верхней крышке и панели основания
- Для плат глубиной 160 мм, 220 мм, 280 мм, 340 мм (в зависимости от глубины корпуса)
- В соответствии с DIN EN 62368-1
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Side panel, AI, 2 mm, passivated | 2 | |
| 2 | Side plate, Al, 1 mm, visible surface RAL 9006 | 2 | |
| 3 | Cover, die-cast zinc, RAL 7016, pre-mounted on EMC version only | 4 | |
| 3a | Front trim, Al die-cast, powder-coated, RAL 7016 | 4 | |
| 4 | Horizontal rail, type H-LD, Al, visible surfaces powder coated, RAL 7016, assembled on front side bottom, for IEEE application | 1 | |
| 4a | Horizontal rail, type H-LD, Al, visible surfaces powder coated, RAL 7016 | 3 | |
| 5 | Horizontal rail, centre (top/bottom), type H-ST, Al | 2 | |
| 6 | Horizontal rail, centre (on 6 U only), type ST, Al | 1 | |
| 7 | Threaded inserts, St, pre-mounted,for indirect backplane mounting with insulation strips | 6 | |
| 8 | Perforated strip, pre-mounted | 4 | |
| 9 | Insulation strip, PBT, UL 94 V-0 | 4 | |
| 10 | Rear panel, Al, 2.5 mm | 1 | |
| 11 | Top cover and base plate with honeycomb grid ventilation, Al, 1 mm, internal surface conductive, visible surface RAL 9006, with GND/earthing connection | 2 | |
| 12 | Case foot with anti-slip protection, UL 94 V-0, PC, black | 4 | |
| 13 | Air filter | 2 | |
| 14 | EMC support profile for side panel, fitted (kit) | 1 | |
| 15 | EMC contact strip for cover plate, pre-mounted (kit) | 4 | |
| 16 | EMC contact strip front panel - horizontal rails | 4 | |
| 17 | Compartment seal, PE foam, self-adhesive, temperature range -20 °C ... +85 °C | 1 | |
| 18 | GND/earthing kit, assembly kit | 1 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.