Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, экранированный, CompactPCI, 6 U, 275 мм
Блочный каркас с ЭМС-экранированием для монтажа объединительной платы, для приложенией CPCI
Features
- Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий») для сменных модулей CompactPCI с высоким усилием вставки и извлечения
- Алюминиевая конструкция
- Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- Горизонтальный рельс типа H "heavy
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Test Report
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" support bracket for EMC textile gasket | 2 | |
| 2 | Corner profile to rear for EMC textile gasket | 2 | |
| 3 | Side panel type F | 2 | |
| 4a | Front horizontal rail IEEE (H-LD) | 2 | |
| 4b | Rear horizontal rail (L‐KD) | 2 | |
| 4c | Rear horizontal rail (H‐ST) with insulation strip for backplane mounting | 2 | |
| 4d | Centre horizontal rail (ST) | 1 | |
| 5 | Threaded insert (pre-fitted) | 8 | |
| 6 | Insulation strip, fixed | 4 | |
| 7 | EMC cover plate | 2 | |
| 8 | EMC gasketing material (pre-fitted) | 1 | |
| 9 | Assembly kit | 1 | |
| 10 | Perforated strip (pre-mounted) | 2 | |
| 11 | Horizontal rail type AB | 2 | |
| 12 | User manual | 1 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.