Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, экранированный, 3 U, 355 мм
ЭМС-экранированный блочный каркас для установки объединительной платы, задняя сторона закрыта задней панелью.
Features
- Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий»), передний 19-дюймовый кронштейн входит в комплект поставки, 19-дюймовый кронштейн с регулируемой глубиной заказывается отдельно
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- Алюминиевая конструкция
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
- Горизонтальная рейка типа «light»
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Test Report
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" support bracket for EMC textile gasket | 2 | |
| 2 | Corner profile to rear for EMC textile gasket | 2 | |
| 3 | Side panel type F | 2 | |
| 4 | Front horizontal rail (L‐KD) | 2 | |
| 4a | Rear horizontal rail (L‐KD) | 2 | |
| 4b | Rear horizontal rail (L‐ST) for backplane mounting with insulation strip | 2 | |
| 5 | Threaded insert (pre-fitted) | 6 | |
| 6 | Insulation strip, fixed | 2 | |
| 7 | EMC cover plate | 2 | |
| 8 | EMC gasketing material (pre-fitted) | 1 | |
| 9 | Rear panel | 1 | |
| 10 | Assembly kit | 1 | |
| 11 | Perforated strip (pre-mounted) | 2 | |
| 12 | User manual | 1 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.