Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, заглушка крепится к горизонтальным рельсам, из нержавеющей стали, ширина 84 HP, 10 шт.
Прокладка из нержавеющей стали фиксируется на горизонтальном рельсе для обеспечения токопроводящего контакта с крышкой.
Features
- Прокладка из нержавеющей стали прикрепляется к горизонтальному рельсу и образует токопроводящую заглушку
- Подходит для всех горизонтальных рельсов
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Description | Quantity | |
---|---|---|---|
1 | Stainless steel Contact spring corrosion-free | 10 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.