Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

MTCA 4.0 Hover to magnify image or click to enlarge

Система MTCA.4, ред. 3, 12 двойных слотов AMC среднего размера, 9 U, 84 HP, JSM

Catalog#: 11850-040

Упаковка MTCA.4 в соответствии с ред. 3.0 стандарта MTCA.0 с поддержкой Gen 4 и 5, а также 100 GbE. Система предназначена для высокопроизводительных приложений с высоким уровнем доступности, где требуется резервирование всех компонентов. Два резервных модуля вентиляторов с возможностью горячей замены и EMMC в приточно-вытяжной конфигурации обеспечивают надлежащее охлаждение переднего и заднего слотов. Частота вращения вентилятора контролируется отдельно для передней и задней частей и настраивается через MCH. Кабельные лотки на передней и задней частях корпуса упрощают подключение кабелей. Для системы может потребоваться до четырех блоков питания, чтобы обеспечить необходимый уровень питания для приложения. Объединительная плата имеет линии для тактовых сигналов и сигналов запуска в соответствии с PICMG MTCA.4, а также системы блокировки. Она также обеспечивает прямые соединения для SAS/SATA и линий между AMC.

Read more Read less Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 MicroTCA system, 9 U, 84 HP, 373 mm deep, zinc-plated 1
2 AdvancedMC slot, with guide rail, for vertical board mounting 12
3 RTM-Modul slot, with guide rail, for vertical board mounting 12
4 Backplane with dual star topology for 12 AdvancedMC modules, 2 MCHs and 4 power modules 1
5 Hot-swap fan module with cooling unit manager (CU EMMC) and 6 fans 2
6 Air filter, swappable from front 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.