Кодирующая лента
Hover to magnify image or click to enlarge
Кодирующая лента
Кодирование устанавливается на боковой стороне разъема. При кодировании только кодированная плата может поместиться в правый слот.
Details
Resources
Features
- Механическое кодирование предотвращает установку блока питания в неправильный слот, требования к пространству 4 HP
- Гнездовая планка (поз. 2), устанавливается на блоке питания
- Крепление кодирующей полоски (поз. 1) на Z-образную/горизонтальную рейку
- Размещение кодирующих штифтов (поз. 3) на кодирующей полоске (поз. 1)
- Удаление шпилек в соответствующем месте на внутренней полоске
- С 2 кодовыми штифтами имеется 66 возможностей кодирования
Specifications
| Works With | 19" Power Supplies |
| Type | Coding Strip |
| Product Type | Coding/Keying Indicator |
| Material | Polybutylene Terephthalate |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.