Бортовой каркас


Бортовой каркас
Подходит для применения в условиях постоянных вибраций, ударов, высоких температур и высокой влажности.
Details
Resources
Features
- Для передвижного железнодорожного оборудования
- Подходит для использования в условиях постоянных вибраций, ударной нагрузки, высоких температур, и высокой влажности
- Подходит для блочных каркасов высотой 1, 2, or 3 U SNCF subracks (NF F61-005, CF 60-002)
- Задняя сторона предназначена для стандартных разъемов; траверса может быть сконфигурирована для кодовых штифтов SNCF
- Траверса со встроенным кабельным каналом
- Несколько стоек можно штабелировать или смонтировать в ряд
- Произведена с использованием сварочного процесса, certified to EN 15085 (CL2)
- Stainless Steel welds passivated to prevent corrosion
Specifications
Static Load | 25kg |
Глубина мм | 341.8mm |
Product Type | Rack |
Complies With | SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
Frame Material | Сталь |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.