Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

amc filler module Hover to magnify image or click to enlarge

Модуль-заглушка AMC с вытяжной ручкой

Этот модуль-заглушка AdvancedMC состоит из передней панели из нержавеющей стали без светодиодных индикаторов и имеет прокладки для защиты от электромагнитных помех слева и снизу. Модуль-заглушка фиксируется на направляющей в шасси до щелчка пластикового носика. Модуль можно использовать для закрытия пустого слота, обеспечения ЭМС-экранирования и закрытия передней части для герметизации и защиты от утечек воздуха в шасси. Такие модули-заглушки можно использовать на носителях AdvancedMC и в слотах MicroTCA. Запирающая задвижка для этого не требуется.

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications

Product Family AdvancedMC
Type Filler Module
Product Type System Module
Data Copied
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.