Верхняя крыша изолированного коридора
Hover to magnify image or click to enlarge
Верхняя крыша изолированного коридора
Верхняя крыша с разной глубиной для закрывания изолированного коридора.
Details
Resources
Features
- Крыши для изоляции 2-х рядов шкафов сверху
- Подходит для ширины коридора 1200 мм
- Дополнительный профиль верхней крыши может поднять высоту коридора на 84 мм; заказывается отдельно
- Верхнюю крышу можно снять изнутри (обеспечивает доступ к освещению и облегчает техническое обслуживание)
Specifications
| Works With | Aisle Containment |
| Product Type | Крышка |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.