19-дюймовый распределитель питания, 3-фазный
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовый распределитель питания, 3-фазный
19-дюймовый распределительный блок с 3-фазным входом и автоматическими выключателями. Блок предоставляет розетки IEC C19 для оборудования или однофазных источников питания.
Details
Resources
Features
- 3-фазный распределитель питания для подключения однофазных потребителей или блоков розеток
- Вход 3-фазный 400 В перем. тока
- Выход через розетки IEC 60320-C19
- Защита от перегрузки по току для каждого выхода
Specifications
| Глубина мм | 250mm |
| Product Type | Power Distributor |
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.