19-дюймовая передняя панель с отверстиями под ручки
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовая передняя панель с отверстиями под ручки
Оформите фасады и боковые границы устройств с помощью 19-дюймовых передних панелей SCHROFF. 19-дюймовые передние панели SCHROFF имеют дополнительные отверстия для крепления ручки и доступны в диапазоне от 1 U до 6 U.
Details
Resources
Features
- 19" передние панели с дополнительными отверстиями для ручек
Specifications
| Rack Width | 95HP |
| Material | Алюминий |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.