19-дюймовый выдвижной ящик
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовый выдвижной ящик
19-дюймовые выдвижные ящики позволяют устанавливать портативные компьютеры, рабочие поверхности для удобства эксплуатации. 19-дюймовый выдвижной ящик SCHROFF имеет грузоподъемность 15 КГ, что позволяет установить в него целый ряд компонентов.
Details
Resources
Features
- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
- Возможна дополнительная комплектация столешницей
- Возможна дополнительная комплектация столешницей
- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
Specifications
| Static Load | 15kg |
| Product Type | Cabinet/Rack Drawer |
| Material | Сталь |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.