Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

19 drawer 1 2 3 u Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Writing Surface for 19" Cabinet Drawers

Writing surface to use with our 19" drawer. It is placed on the drawer andl can be lifted up when the drawer is open.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us