Varistar CP Base/Plinth
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Base/Plinth
A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- 2 support profiles, for front and rear
- Static load-carrying capacity 1000 kg
Specificații
| Product Type | Cabinet/Rack Base |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.