Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar CP Base Plinth 300 W

The base plinth lifts the rack 100mm above ground and seals the space between the floor and the Varistar CP rack in order to minimize air leackage or recirculation. This contributes to the optimization of the air path and cooling efficiency of the installation.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us