Thermostat With External Temperature Sensor
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Thermostat With External Temperature Sensor
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- External sensor can be positioned near the critical sub-assembly
- Adjustment range 20 ... 60 °C, switch difference 3 ... 10 K
- To control heaters or fans
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.