RackChiller Rear Door Control Unit, Passive
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        RackChiller Rear Door Control Unit, Passive
The Control Unit enriches the passive RackChiller Rear Door. It connects to the 4 built-in air temperature sensors and the motorized coolant valve 23130-607. This enables the cooler to control the coolant air flow based on a chilled (supply) air temperature setpoint. It provides advanced remote monitoring functionality and various setup features.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caracteristici
- Coolant flow control based on chilled (supply) air temperature setpoint. More control features with water control package 21130-608
- Precise flow control against setpoint with parametric PID loop
- Remote monitoring through built-in Web Server or BMS protocols (Modbus TCP, SNMP v2c)
- Optional external disply and keypad 21130-599
- Languages: English, German, French
- Power Supply: 90 - 260 VAC
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.