Power Distribution Modules Circuit Breaker
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Power Distribution Modules Circuit Breaker
GFCI breaker robust with test and reset buttons to protect against ground faults, offering full protection against ground faults. Schroff GFCI Circuit breakers fit into 19" distribution box or small distribution module.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Snaps onto DIN profile rail
- For fitting into 19" distribution box or small distribution module
Specificații
| Product Type | Power Distributor |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.