Mounting Bracket With Insulating Block for Busbar 3, 4 Pole
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Mounting Bracket With Insulating Block for Busbar 3, 4 Pole
Mounting Brackets for Busbars or Busbar Modules are load circuit isolated mounting units for grounding rails. There may be adapters with assigned current ratings which supply the load current to loadfeeders through wire connections.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Easy insertion in the insulating body
- Used when several shortened rails are build-up of the busbar
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.