LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger


LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger
RackChiller In-Row Coolers (IRC) are designed to deliver localized/supplemental energy efficient cooling in data centers. RackChiller IRC is a modular and scalable precision cooling solution that can replace or supplement traditional data center cooling infrastructure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- 19" mountable Air/liquid heat exchanger with fan
- Easy replaceble fans without dismounting the heat exchanger
- Coolant feed from top or bottom
Specificații
Depth | 500mm |
Product Type | Air/Liquid Heat Exchanger |
Certificare
Fișă de vânzare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.