Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

A10000273 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Leak Detection Package LHX+ / RackChiller In-Row

This leak detection package extends the Varistar LHX+ 45 In-Rack and the RackChiller In-Row 45 with the capability to detect leaks within the device. The rope sensor is installed at the rim of the condensate tray to minimize false alarms through condensate water or similar.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us