Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

21630-489_BET_Standard_C Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar CP Glazed Door, With 1-Point Locking, Key Plate Only, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W

catalog# 21630-492

Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse CAD
Accesorii aferente Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us