Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

19" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 50 Pieces

catalog# 21120-198

For standard grounding use a grounding nut and washer on at least one attachment point.

When 19" assembly kit is used with conductive 19" panel mount, grounding cage nuts are not needed.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us