Electrical Earth Bar, Bare, 26 Connections, 0 Number of Disconnects, 1,500 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Electrical Earth Bar, Bare, 26 Connections, 0 Number of Disconnects, 1,500 mm
catalog# EEB26C506D0A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Provides a convenient, single-point grounding and bonding location
- Busbars with disconnect links allow for convenient testing of the earth termination system
- High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601
- Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets
- Custom bars can be designed and manufactured to customer specifications
Specificații
Atribute produs
Broșură
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.