Disconnecting Link
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Disconnecting Link
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation
- High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601
- Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets
Specificații
| Material | Copper |
| Complies With | IEC® EN 62561-1:2017 Class H |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.