Busbar With FASTON Connections
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Busbar With FASTON Connections
Busbar with FASTON Connections, with 24 contacts. This is designed for mains voltage supply to the 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- 24 contacts
- For mains voltage supply to 19-inch subrack
- Fixing in HP grid increments (spacing 15 HP), external dimension < 17 HP
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.