Aisle Containment Lock for Manual Sliding Door
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Aisle Containment Lock for Manual Sliding Door
Lock for mechanicl sliding door at end of aisle containment.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Suitable for 2000 and 2200 mm high cabinets
- Color black grey (RAL 7021)
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.