Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Air Flow Sensor Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Air Flow Sensor

Air Flow sensors are accessories attached to nVent Enlogic iPDUs that enable remote air flow monitoring. They provide diagnostic information via Web UI, SNMP, CLI/SSH interfaces. The administrators can set remote displays, sensor threshold values, alarms, SNMP traps and email, event log and syslog notifications to monitor the air flow in the data center. Air Flow sensors are used along with many equipment and devices from the industries such as: Medical. Safety, Power, Aviation & Space, Transportation, Nuclear Power.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us