19" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        19" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005
19" rack mountable drawer with keyboard with full extension.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caracteristici
- Extendable 1 U drawer with keyboard including function keys, number pad, touchpad
- Locking at full extension and in the inserted state
- Connection to USB for keyboard and mouse
- Installation dimension 19" rail distance (c-dimension) from 470 ... 700 mm)
- Color jet black (RAL 9005)
Specificații
| Product Type | Cabinet/Rack Drawer | 
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.