19" Distribution Panel, Cat 6
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
19" Distribution Panel, Cat 6
19'' distribution panel for 24 Cat6 patch cable.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Meets the specifications for EN 50 173 (as at 07/95)
- Case can be opened and closed without tools through quick-release fastener
- 1 U distribution panel with 24 x RJ45 ports
- For use in communications networks, conforms to ISO/IEC 11801 (as at 03/95)
- Easy to fit thanks to dual insulation displacement technique (LSA+/110)
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.