nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link SLS with Threaded Stud End
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled threaded stud end fitting
- Attaches to structures with threaded anchors or devices with threaded hole
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
Specificații
| Wire Rope Diameter | 2 mm |
| Static Load Safety Factor | 5:1 |
| Finish | Electrogalvanized |
| Complies With | SMACNA HVAC-DCS |
| Hole Size (HS) | 0.310" - 0.38" |
| Slot Size (SS) | 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38" |
| Width (W) | 0.63" |
| Height 2 (H2) | 1.7" |
| Height 1 (H1) | 2.1" |
| Slot Size (SS) | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm |
| Hole Size (HS) | 8 - 10 mm |
| Width (W) | 16 mm |
| Height 2 (H2) | 43.5mm |
| Height 1 (H1) | 53mm |
| Thread Size (TS) | M8 |
| Thickness (T) | 0.15" Max |
| Thickness (T) | 4 mm Max |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Pliant
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.