Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Rod Size (RS) M8;M10;1/2"
Color Black
Finish Electrogalvanized
Temperature -50 to 110 °C
Temperature -58 to 230 °F
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy