340 Wedge-Tainer
340 Wedge-Tainer
Catálogo#: V340R-100S-10N
Hybrid design (channel and Card Lok combined) for PCB retention and thermal transfer in cold wall or sheet metal applications. Ideal for applications where a Card Lok cannot be mounted to the PCB, or where a machined cold wall slot is not available or not desired to reduce costs.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalhes
Recursos
CAD
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Weight 2.65 g/cm (0.224 oz/")
- Flexible mounting options
- 3 or 5 segment, wedge tainer design
- Screw actuated
- Length 76.2 mm (3.0") to 317.5 mm (12.5"), 12.7 mm (0.5") increments
- Insertion depth 5.84 mm (0.230"), V model for VME/cPCI 2.29 mm (0.090")
- For sheet metal applications
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
GERAÇÃO DE CAD
*Data subject to change without notice
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.