29 Lok-Tainer
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
29 Lok-Tainer
Catálogo#: 29S-24-7
The Series 29 Lok Tainer is designed for enclosures with cold wall grooves and features a screw actuation, cam and lobe design for PBC retention in moderate shock and vibration environments.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalhes
Recursos
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Length 127.0 mm (5.0") to 304.8 mm (12.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Screw actuation
- Cam and lobe based retention design
- Available unplated or with silver, ebanol, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
- For cold wall applications
- Supports PCB thickness of 0.64 mm (0.025") to 3.36 mm (0.132")
- Constructed from beryllium copper or steel
- Mounts to the board with standard rivets, eyelets or screws
- Weight 0.97 g/cm (0.087 oz/"
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
|---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.