267 Card-Lok
The Series 267 Card Lok also features a lighter weight, narrow profile ideal for retaining PCBs that are densely populated within the enclosure. The shafted design provides more uniform clamping force over the length of the Card Lok, while maintaining wedge and body alignment for easier installation.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Caracteristicas
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Flexible mounting options
- Profile 6.35 mm (0.250") x 5.00 mm (0.197")
- Min expansion 5.99 mm (0.236")
- Length 96.5 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 0.75 g/cm (0.067 oz/")
- 5 segment, shafted design
- Screw actuated
- For cold wall applications
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 334 lbs
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
GERAÇÃO DE CAD
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.