Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Cut-Out for One Connector


Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Cut-Out for One Connector
Rear Panel for frame type plug-in units, with cut-out for one connector in accordance with EN 60603-2.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Rear Panel for bolting to extruded side Panel or side Panel rear angle
- For EN 60603 (DIN 41612) connectors, types: B, C, D, F, H, Q, R, S
Especificações
Works With | Frame Type Plug-In Unit |
Tipo | Rear Panel |
Product Type | Side Panel |
Material | Aço |
Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.