Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

front panel 6u Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, 6 U

U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Rack Height 6U
Material Aluminio
Acabamento Anodized; Passivated
Accessory Type Front panel
Product Type Front Panel
Tipo Front Panel for Handle (PIU)
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.