Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, 3 U
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, 3 U
U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
- Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- U-profile, shieldable with textile EMC gasket
- Front panel, 3 U, for front mounting
- Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP
- Stainless steel alignment pin pressed-in
Especificações
| Rack Height | 3U |
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Tipo | Front Panel for Handle (PIU) |
Catálogo
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.